Артикул 13

ADP
d2
d3
l3
E 1398/ 90/100 x 8
90
100
8
E 1398/ 90/110 x 8
90
110
8
E 1398/ 90/125 x 8
90
125
8
E 1398/100/110 x 8
100
110
8
E 1398/100/125 x 8
100
125
8
E 1398/110/125 x 8
110
125
8
E 1398/110/160 x 8
110
160
8
E 1398/125/160 x 8
125
160
8
E 1398/125/175 x 8
125
175
8
E 1398/125/200 x 8
125
200
8
E 1398/160/175 x 8
160
175
8
E 1398/160/200 x 8
160
200
8
E 1398/200/250 x 8
200
250
8

Детайли

Описание на продукта

  • Позволява едно лесно адаптиране на Вашите инструменти към различните размери машини
  • Монтаж без нуждата от инструменти посредством здравото захващане на центриращи фланци към четири пружинни шайби
  • Лесен демонтаж посредством срещуположно разположените вдлъбнатини за повдигане

Материал

  • 1.2085 min. 950 N/mm²
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.