Árucikk 4

ADP
d1
a
b
M
a1
b1
R1
a2
b2
d2
R2
b3
R1
E 5800/10
10
43.7
44.5
M 8 x 35
11.1
19
12
9
26.925
14
9.5
7.5
-
E 5800/13
13
50
50.8
M 8 x 35
14.3
19
15.2
12
29.970
17
12.7
6.5
-
E 5800/16
16
53.2
54
M 8 x 35
15.9
19
16.8
13.5
31.750
20
14.3
6
-
E 5800/20
20
59.5
60.3
M10 x 40
17.5
19
20
16.5
33.530
24
17.5
5
-

Részletek

Anyag

  • 1.6523 ≈40HRC
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.