Árucikk 109

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
E 1543/10 x 25
10
25
16
101
6.3
120
7.5
150
9.4
5
E 1543/10 x 32
10
32
13
104
8
125
9.6
156
12
5
E 1543/10 x 38
10
38
11.9
113
9.5
136
11.4
169
14.2
5
E 1543/10 x 44
10
44
10.3
113
11
136
13.2
170
16.5
5
E 1543/10 x 51
10
51
8.9
114
12.8
136
15.3
170
19.1
5
E 1543/10 x 64
10
64
7.5
120
16
144
19.2
180
24
5
E 1543/10 x 76
10
76
6.2
118
19
141
22.8
177
28.5
5
E 1543/10 x 305
10
305
1.6
122
76.3
146
91.5
182
114
5
E 1543/12,5 x 25
12.5
25
30
189
6.3
225
7.5
282
9.4
6.3
E 1543/12,5 x 32
12.5
32
24.8
198
8
238
9.6
298
12
6.3
E 1543/12,5 x 38
12.5
38
21.4
203
9.5
244
11.4
304
14.2
6.3
E 1543/12,5 x 44
12.5
44
18
198
11
238
13.2
297
16.5
6.3
E 1543/12,5 x 51
12.5
51
15.5
198
12.8
237
15.3
296
19.1
6.3
E 1543/12,5 x 64
12.5
64
12.1
194
16
232
19.2
290
24
6.3
E 1543/12,5 x 76
12.5
76
10.2
194
19
233
22.8
291
28.5
6.3
E 1543/12,5 x 89
12.5
89
8.4
187
22.3
224
26.7
280
33.3
6.3
E 1543/12,5 x 305
12.5
305
2.4
183
76.3
220
91.5
274
114
6.3
E 1543/16 x 25
16
25
49.4
311
6.3
371
7.5
464
9.4
8
E 1543/16 x 32
16
32
38.5
308
8
371
9.6
462
12
8
E 1543/16 x 38
16
38
33.9
322
9.5
386
11.4
485
14.2
8
E 1543/16 x 44
16
44
30
330
11
396
13.2
495
16.5
8
E 1543/16 x 51
16
51
26.4
338
12.8
404
15.3
504
19.1
8
E 1543/16 x 64
16
64
20.5
328
16
394
19.2
492
24
8
E 1543/16 x 76
16
76
17.8
338
19
406
22.8
507
28.5
8
E 1543/16 x 89
16
89
15.2
339
22.3
406
26.7
508
33.3
8
E 1543/16 x 102
16
102
13.5
344
25.5
413
30.6
517
38.2
8
E 1543/16 x 305
16
305
4.3
328
76.3
394
91.5
490
114
8
E 1543/20 x 25
20
25
98
617
6.3
735
7.5
921
9.4
10
E 1543/20 x 32
20
32
72.6
581
8
697
9.6
871
12
10
E 1543/20 x 38
20
38
56
532
9.5
638
11.4
795
14.2
10

Részletek

Termékleírás

  • DIN ISO 10243
  • Maximális hőmérséklet: 250 °C
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.