E 1543
Vzmet tlačna, srednja obremenitev - modra
Izdelek 109
| |
ADP
|
d2
|
Lo
|
c: Vzmetna togost (naraščanje moči na mm poti)
|
F1
[N]
|
S1
|
F2
[N]
|
S2
|
Fn
[N]
|
Sn
|
d1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1543/10 x 25
|
|
10
|
25
|
16
|
101
|
6.3
|
120
|
7.5
|
150
|
9.4
|
5
|
|
E 1543/10 x 32
|
|
10
|
32
|
13
|
104
|
8
|
125
|
9.6
|
156
|
12
|
5
|
|
E 1543/10 x 38
|
|
10
|
38
|
11.9
|
113
|
9.5
|
136
|
11.4
|
169
|
14.2
|
5
|
|
E 1543/10 x 44
|
|
10
|
44
|
10.3
|
113
|
11
|
136
|
13.2
|
170
|
16.5
|
5
|
|
E 1543/10 x 51
|
|
10
|
51
|
8.9
|
114
|
12.8
|
136
|
15.3
|
170
|
19.1
|
5
|
|
E 1543/10 x 64
|
|
10
|
64
|
7.5
|
120
|
16
|
144
|
19.2
|
180
|
24
|
5
|
|
E 1543/10 x 76
|
|
10
|
76
|
6.2
|
118
|
19
|
141
|
22.8
|
177
|
28.5
|
5
|
|
E 1543/10 x 305
|
|
10
|
305
|
1.6
|
122
|
76.3
|
146
|
91.5
|
182
|
114
|
5
|
|
E 1543/12,5 x 25
|
|
12.5
|
25
|
30
|
189
|
6.3
|
225
|
7.5
|
282
|
9.4
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 32
|
|
12.5
|
32
|
24.8
|
198
|
8
|
238
|
9.6
|
298
|
12
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 38
|
|
12.5
|
38
|
21.4
|
203
|
9.5
|
244
|
11.4
|
304
|
14.2
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 44
|
|
12.5
|
44
|
18
|
198
|
11
|
238
|
13.2
|
297
|
16.5
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 51
|
|
12.5
|
51
|
15.5
|
198
|
12.8
|
237
|
15.3
|
296
|
19.1
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 64
|
|
12.5
|
64
|
12.1
|
194
|
16
|
232
|
19.2
|
290
|
24
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 76
|
|
12.5
|
76
|
10.2
|
194
|
19
|
233
|
22.8
|
291
|
28.5
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 89
|
|
12.5
|
89
|
8.4
|
187
|
22.3
|
224
|
26.7
|
280
|
33.3
|
6.3
|
|
E 1543/12,5 x 305
|
|
12.5
|
305
|
2.4
|
183
|
76.3
|
220
|
91.5
|
274
|
114
|
6.3
|
|
E 1543/16 x 25
|
|
16
|
25
|
49.4
|
311
|
6.3
|
371
|
7.5
|
464
|
9.4
|
8
|
|
E 1543/16 x 32
|
|
16
|
32
|
38.5
|
308
|
8
|
371
|
9.6
|
462
|
12
|
8
|
|
E 1543/16 x 38
|
|
16
|
38
|
33.9
|
322
|
9.5
|
386
|
11.4
|
485
|
14.2
|
8
|
|
E 1543/16 x 44
|
|
16
|
44
|
30
|
330
|
11
|
396
|
13.2
|
495
|
16.5
|
8
|
|
E 1543/16 x 51
|
|
16
|
51
|
26.4
|
338
|
12.8
|
404
|
15.3
|
504
|
19.1
|
8
|
|
E 1543/16 x 64
|
|
16
|
64
|
20.5
|
328
|
16
|
394
|
19.2
|
492
|
24
|
8
|
|
E 1543/16 x 76
|
|
16
|
76
|
17.8
|
338
|
19
|
406
|
22.8
|
507
|
28.5
|
8
|
|
E 1543/16 x 89
|
|
16
|
89
|
15.2
|
339
|
22.3
|
406
|
26.7
|
508
|
33.3
|
8
|
|
E 1543/16 x 102
|
|
16
|
102
|
13.5
|
344
|
25.5
|
413
|
30.6
|
517
|
38.2
|
8
|
|
E 1543/16 x 305
|
|
16
|
305
|
4.3
|
328
|
76.3
|
394
|
91.5
|
490
|
114
|
8
|
|
E 1543/20 x 25
|
|
20
|
25
|
98
|
617
|
6.3
|
735
|
7.5
|
921
|
9.4
|
10
|
|
E 1543/20 x 32
|
|
20
|
32
|
72.6
|
581
|
8
|
697
|
9.6
|
871
|
12
|
10
|
|
E 1543/20 x 38
|
|
20
|
38
|
56
|
532
|
9.5
|
638
|
11.4
|
795
|
14.2
|
10
|
Podrobnosti
Opis izdelka
- DIN ISO 10243
- Maksimalna temperatura: 250 °C
Imate vprašanja o izdelku?
Prosimo, prijavite se ali se registrirajte, da boste lahko postavili vprašanja našim strokovnjakom.
Prijavite se zdaj