Árucikk 4

ADP
l
h6
h
M
s
h1
l1
s1
h2
l2
d3
h3
l3
t3
h4
l4
h5
F1 [N]
F2 [N]
F3 [N]
E 1808/135/ 1
135
1
28
M 6
25
19
38
25
7
60
5
22.1
30
9
15.6
25
8
450
750
1000
E 1808/135/40
135
40
28
M 6
25
19
38
25
7
60
5
61.1
30
9
54.6
25
8
450
750
1000
E 1808/140/ 2
140
2
32
M10
32
22
64
25
10
70
6
28.1
100
11
23.1
35
8
450
1000
1500
E 1808/140/40
140
38.2
32
M10
32
22
64
25
10
70
6
64.3
100
11
59.3
35
8
450
1000
1500

Részletek

Termékleírás

  • Maximális hőmérséklet: 150 °C

Előnyök

  • Egyszerű szerelés
  • Robusztus kivitel
  • Különböző oldóerők a 2 különböző rendszerrugónak köszönhetően
  • Kompakt és olcsó menesztők lehúzólapokhoz és háromlapos szerszámokhoz

Anyag

  • 1.7225
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.