Árucikk 132

ADP
d1
l1
SW
d2
l2
d3
l3
E 1240/ 5 x 8
5
8
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 10
5
10
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 12
5
12
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 16
5
16
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 20
5
20
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 25
5
25
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 30
5
30
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 35
5
35
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 40
5
40
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 45
5
45
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 5 x 50
5
50
2.5
M 4
8
9
4
E 1240/ 6 x 8
6
8
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 10
6
10
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 12
6
12
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 16
6
16
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 20
6
20
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 25
6
25
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 30
6
30
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 35
6
35
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 40
6
40
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 45
6
45
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 50
6
50
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 55
6
55
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 60
6
60
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 65
6
65
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 6 x 70
6
70
3
M 5
9.5
10
4.5
E 1240/ 8 x 8
8
8
4
M 6
11
13
5.5
E 1240/ 8 x 10
8
10
4
M 6
11
13
5.5
E 1240/ 8 x 12
8
12
4
M 6
11
13
5.5
E 1240/ 8 x 16
8
16
4
M 6
11
13
5.5

Részletek

Termékleírás

  • standard kivitel
  • ISO 7379

Anyag

  • 12.9
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
Egy olyan cikket szeretne konfigurálni, amely ehhez tartozik: . A beállítások elvégzése után kérjük, ellenőrizze az összes lap és alkatrész műszaki kompatibilitását.