Артикул 4

ADP
l
h6
h
M
s
h1
l1
s1
h2
l2
d3
h3
l3
t3
h4
l4
h5
F1 [N]
F2 [N]
F3 [N]
E 1808/135/ 1
135
1
28
M 6
25
19
38
25
7
60
5
22.1
30
9
15.6
25
8
450
750
1000
E 1808/135/40
135
40
28
M 6
25
19
38
25
7
60
5
61.1
30
9
54.6
25
8
450
750
1000
E 1808/140/ 2
140
2
32
M10
32
22
64
25
10
70
6
28.1
100
11
23.1
35
8
450
1000
1500
E 1808/140/40
140
38.2
32
M10
32
22
64
25
10
70
6
64.3
100
11
59.3
35
8
450
1000
1500

Детайли

Описание на продукта

  • Максимална температура: 150 °C

Предимства

  • Лесен монтаж
  • Подсилена конструкция
  • Разнообразни сили на освобождаване благодарение на 2 различни системни пружини
  • Компактният и изгоден заключващ механизъм за събувачните плочи и инструменти с 3 плочи

Материал

  • 1.7225

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

Избор на магазин

Инструментално производство
Инструментално производство
Машиностроене и Приспособления
Машиностроене и Приспособления

Преглед на кошницата

CAD преглед

Вашата кошница е празна.
Общо нето
Към пазарската кошница

Bitte beachten!

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.