Comparateurs

14 produit(s) trouvé(s)
14 produit(s) trouvé(s)
MUA 10220 Petit comparateur Image du produit
Petit comparateur
1 article(s)
MUA 10240 Minicomparateur Image du produit
Minicomparateur
1 article(s)
MUD 12022 Comparateur numérique, 0,01 mm Image du produit
MUD 12022
  • Promotion permanente
  • Comparateur numérique, 0,01 mm
    1 article(s)
    MUD 22022 Comparateur numérique, 0,01 mm avec fonction de calcul Image du produit
    Comparateur numérique, 0,01 mm avec fonction de calcul
    1 article(s)
    MUD 32000 Comparateur numérique, 0,01 mm Image du produit
    Comparateur numérique, 0,01 mm
    1 article(s)
    MUA 10200 Comparateur à lecture analogique Image du produit
    Comparateur à lecture analogique
    1 article(s)
    MUA 12200 Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc Image du produit
    Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc
    1 article(s)
    MUA 10202 Comparateur à lecture analogique Image du produit
    Comparateur à lecture analogique
    1 article(s)
    MUA 12202 Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc Image du produit
    Comparateur à lecture analogique, avec protection antichoc
    1 article(s)
    MUA 12402 Comparateur de précision à lecture analogique Image du produit
    Comparateur de précision à lecture analogique
    1 article(s)
    MUA 62200 Comparateur à lecture analogique IP67 Image du produit
    Comparateur à lecture analogique IP67
    1 article(s)
    MUTA 10200 Jauge de profondeur à lecture analogique Image du produit
    Jauge de profondeur à lecture analogique
    1 article(s)
    MUZ 4080 Rallonge pour comparateur Image du produit
    Rallonge pour comparateur
    5 article(s)
    MUZ 5020 Base de mesure de profondeur pour comparateur Image du produit
    Base de mesure de profondeur pour comparateur
    3 article(s)
    14 de 14 sont affichés.
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
    Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.