E 33003
Coin de verrouillage avec logement pour doigt de démoulage
Articles 8
|
|
ADP
|
s6
|
b1
|
Type
|
l
|
M
|
d1
|
b3
|
b4
|
s5
|
b6
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 33003/21/10/A
|
|
21
|
10
|
A
|
25
|
M4
|
6
|
15
|
20
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/21/10/B
|
|
21
|
10
|
B
|
25
|
M4
|
6
|
15
|
20
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/21/12/A
|
|
21
|
12
|
A
|
25
|
M4
|
6
|
16
|
22
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/21/12/B
|
|
21
|
12
|
B
|
25
|
M4
|
6
|
16
|
22
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/23/10/A
|
|
23
|
10
|
A
|
25
|
M4
|
6
|
15
|
20
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/23/10/B
|
|
23
|
10
|
B
|
25
|
M4
|
6
|
15
|
20
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/23/12/A
|
|
23
|
12
|
A
|
25
|
M4
|
6
|
16
|
22
|
12
|
4
|
17
|
|
E 33003/23/12/B
|
|
23
|
12
|
B
|
25
|
M4
|
6
|
16
|
22
|
12
|
4
|
17
|
Détails
Matériau
- 1.2767 ≈48 HRC