E 3176
Plaquette de frottement, autolubrifiante, avec trous de fixation
Articles 64
|
|
ADP
|
b
|
s
|
l
|
A : nombre de forures
|
M
|
b4 : rangée de forures centrée en cas de « - »
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 3176/12/ 5/ 25
|
|
12
|
5
|
25
|
2
|
M 4
|
- |
14
|
|
E 3176/12/ 5/ 32
|
|
12
|
5
|
32
|
2
|
M 4
|
- |
16
|
|
E 3176/12/ 5/ 40
|
|
12
|
5
|
40
|
2
|
M 4
|
- |
24
|
|
E 3176/12/ 5/ 50
|
|
12
|
5
|
50
|
2
|
M 4
|
- |
34
|
|
E 3176/12/ 5/ 63
|
|
12
|
5
|
63
|
2
|
M 4
|
- |
47
|
|
E 3176/12/ 5/ 80
|
|
12
|
5
|
80
|
3
|
M 4
|
- |
32
|
|
E 3176/12/ 5/100
|
|
12
|
5
|
100
|
3
|
M 4
|
- |
40
|
|
E 3176/16/ 5/ 32
|
|
16
|
5
|
32
|
2
|
M 4
|
- |
16
|
|
E 3176/16/ 5/ 40
|
|
16
|
5
|
40
|
2
|
M 4
|
- |
24
|
|
E 3176/16/ 5/ 50
|
|
16
|
5
|
50
|
2
|
M 4
|
- |
34
|
|
E 3176/16/ 5/ 63
|
|
16
|
5
|
63
|
2
|
M 4
|
- |
47
|
|
E 3176/16/ 5/ 80
|
|
16
|
5
|
80
|
3
|
M 4
|
- |
32
|
|
E 3176/16/ 5/100
|
|
16
|
5
|
100
|
3
|
M 4
|
- |
42
|
|
E 3176/16/ 5/125
|
|
16
|
5
|
125
|
3
|
M 4
|
- |
52
|
|
E 3176/20/ 6/ 32
|
|
20
|
6
|
32
|
2
|
M 5
|
- |
16
|
|
E 3176/20/ 6/ 40
|
|
20
|
6
|
40
|
2
|
M 5
|
- |
20
|
|
E 3176/20/ 6/ 50
|
|
20
|
6
|
50
|
2
|
M 5
|
- |
30
|
|
E 3176/20/ 6/ 63
|
|
20
|
6
|
63
|
2
|
M 5
|
- |
43
|
|
E 3176/20/ 6/ 80
|
|
20
|
6
|
80
|
2
|
M 5
|
- |
60
|
|
E 3176/20/ 6/100
|
|
20
|
6
|
100
|
3
|
M 5
|
- |
40
|
|
E 3176/20/ 6/125
|
|
20
|
6
|
125
|
3
|
M 5
|
- |
50
|
|
E 3176/25/ 6/ 32
|
|
25
|
6
|
32
|
2
|
M 5
|
- |
16
|
|
E 3176/25/ 6/ 40
|
|
25
|
6
|
40
|
2
|
M 5
|
- |
20
|
|
E 3176/25/ 6/ 50
|
|
25
|
6
|
50
|
2
|
M 5
|
- |
26
|
|
E 3176/25/ 6/ 63
|
|
25
|
6
|
63
|
2
|
M 5
|
- |
39
|
|
E 3176/25/ 6/ 80
|
|
25
|
6
|
80
|
2
|
M 5
|
- |
56
|
|
E 3176/25/ 6/100
|
|
25
|
6
|
100
|
2
|
M 5
|
- |
76
|
|
E 3176/25/ 6/125
|
|
25
|
6
|
125
|
3
|
M 5
|
- |
50.5
|
|
E 3176/25/ 6/160
|
|
25
|
6
|
160
|
3
|
M 5
|
- |
68
|
|
E 3176/32/ 6/ 40
|
|
32
|
6
|
40
|
2
|
M 5
|
- |
20
|
Détails
Description du produit
- Température maximale : 200 °C
Matériau
- 2.0598 ≈180 HB / graphite