Articles 24

ADP
d1
s
l1
d2
l2 min.
d3
d4
E 1570/10
10
1
1.1
10.4
0.6
3.3
10.8
E 1570/11
11
1
1.1
11.4
0.6
4.1
11.8
E 1570/12
12
1
1.1
12.5
0.8
4.9
13
E 1570/13
13
1
1.1
13.6
0.9
5.4
14.1
E 1570/14
14
1
1.1
14.6
0.9
6.2
15.1
E 1570/16
16
1
1.1
16.8
1.2
8
17.3
E 1570/17
17
1
1.1
17.8
1.2
8.8
18.3
E 1570/18
18
1
1.1
19
1.5
9.4
19.5
E 1570/20
20
1
1.1
21
1.5
11.2
21.5
E 1570/22
22
1
1.1
23
1.5
13.2
23.5
E 1570/24
24
1.2
1.3
25.2
1.8
14.8
25.9
E 1570/26
26
1.2
1.3
27.2
1.8
16.1
27.9
E 1570/30
30
1.2
1.3
31.4
2.1
19.9
32.1
E 1570/31
31
1.2
1.3
32.7
2.6
20
33.4
E 1570/32
32
1.2
1.3
33.7
2.6
20.6
34.4
E 1570/36
36
1.5
1.6
38
3
24.6
38.8
E 1570/40
40
1.75
1.85
42.5
3.8
27.8
43.5
E 1570/42
42
1.75
1.85
44.5
3.8
29.6
45.5
E 1570/46
46
1.75
1.85
48.5
3.8
49.5
49.5
E 1570/48
48
1.75
1.85
50.5
3.8
34.5
51.5
E 1570/55
55
2
2.15
58
4.5
40.7
59.2
E 1570/60
60
2
2.15
63
4.5
44.7
64.2
E 1570/72
72
2.5
2.65
75
4.5
55.6
76.5
E 1570/85
85
3
3.15
88.5
5.3
66.9
90.5

Détails

Description du produit

  • DIN 472
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.