Artikkelit 8

ADP
d1
l
s
SW
l1
d3
l3
E 20767/10
M10 x 1
11
1
5
8
14
3
E 20767/12
M 12 x 1.5
15
1.5
6
12
17
3
E 20767/14
M 14 x 1.5
15
1.5
6
12
19
3
E 20767/1/8
G 1/8"
11
1
5
8
14
3
E 20767/1/4
G 1/4"
15
1.5
6
12
18
3
E 20767/3/8
G 3/8"
15
1.5
8
12
22
3
E 20767/1/2
G 1/2"
18
1.5
10
14
26
4
E 20767/3/4
G 3/4"
20
2
12
16
32
4

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • DIN 908
  • Maksimipaine: 40 bar
  • Enimmäislämpötila: 300 °C

Materiaali

  • Sinkitty teräs nanopinnoituksella
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.