Artikkelit 18

ADP
dk
Isku
b
h
l
M
d1
l1
d4
d5
d9
E 7002/ 16/ 16
16
16
60
35
56
M 6
10
6
M 8
M 6
4
E 7002/ 16/ 32
16
32
60
35
72
M 6
10
6
M 8
M 6
4
E 7002/ 16/ 50
16
50
60
35
90
M 6
10
6
M 8
M 6
4
E 7002/ 25/ 20
25
20
65
45
64
M 8
16
7
M10
M10
4
E 7002/ 25/ 50
25
50
65
45
94
M 8
16
7
M10
M10
4
E 7002/ 25/ 75
25
75
65
45
119
M 8
16
7
M10
M10
4
E 7002/ 32/ 25
32
25
75
55
75
M10
20
10
M12
M12
5
E 7002/ 32/ 50
32
50
75
55
100
M10
20
10
M12
M12
5
E 7002/ 32/ 75
32
75
75
55
125
M10
20
10
M12
M12
5
E 7002/ 40/ 25
40
25
85
63
79
M10
25
10
M12
M16
6
E 7002/ 40/ 50
40
50
85
63
104
M10
25
10
M12
M16
6
E 7002/ 40/ 75
40
75
85
63
129
M10
25
10
M12
M16
6
E 7002/ 50/ 25
50
25
100
75
90
M12
32
10
M16
M20
6
E 7002/ 50/ 50
50
50
100
75
115
M12
32
10
M16
M20
6
E 7002/ 50/ 75
50
75
100
75
140
M12
32
10
M16
M20
6
E 7002/ 63/ 25
63
25
125
95
97
M16
40
14
M20
M27
6
E 7002/ 63/ 50
63
50
125
95
122
M16
40
14
M20
M27
6
E 7002/ 63/ 75
63
75
125
95
147
M16
40
14
M20
M27
6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Maksimipaine: 400 bar

Materiaali

  • Mustattu teräs
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.