Artikkelit 17

ADP
h1
t1
Tyyppi
A
d1
l2
Karkeus
E 6530/ 5/10/A
5
10
A
-
M 8 x 1
17
ø 0,3
E 6530/10/10/A
10
10
A
-
M 8 x 1
17
ø 0,4
E 6530/10/20/A
10
20
A
-
M 8 x 1
27
ø 0,4
E 6530/10/30/A
10
30
A
-
M 8 x 1
37
ø 0,4
E 6530/20/10/A
20
10
A
-
M 8 x 1
17
ø 0,6
E 6530/20/30/A
20
30
A
-
M 8 x 1
37
ø 0,6
E 6530/ 5/10/B
5
10
B
4x0,14
-
17
ø 0,3
E 6530/10/10/B
10
10
B
4x0,14
-
17
ø 0,4
E 6530/10/20/B
10
20
B
4x0,14
-
27
ø 0,4
E 6530/10/30/B
10
30
B
4x0,14
-
37
ø 0,4
E 6530/20/10/B
20
10
B
4x0,14
-
17
ø 0,6
E 6530/20/20/B
20
20
B
4x0,14
-
27
ø 0,6
E 6530/20/30/B
20
30
B
4x0,14
-
37
ø 0,6
E 6530/ 5/10/C
5
10
C
4x0,14
M12x1
17
ø 0,3
E 6530/10/10/C
10
10
C
4x0,14
M12x1
17
ø 0,4
E 6530/20/10/C
20
10
C
4x0,14
M12x1
17
ø 0,6
E 6530/20/30/C
20
30
C
4x0,14
M12x1
37
ø 0,6

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Syötön ja aseman valvontaan
  • Enimmäislämpötila: 60 °C

Materiaali

  • 3.3547 (AlMg4.5Mn) anodisoitu
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.