Elementos de conexión hidráulica

Nuestros eficaces componentes para el acoplamiento de cilindros garantizan conexiones seguras y eficaces en todo el sistema hidráulico. Los racores, tapones roscados y conectores de junta plana antigoteo aseguran un funcionamiento fiable y reducen el riesgo de fallo.

10 producto(s) encontrado(s)
10 producto(s) encontrado(s)
E 7100 Racor roscado, recto
Línea ampliada Racor roscado, recto
8 artículo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
5 artículo(s)
E 7110 Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7112 Racor en T, ajustable, con cono de junta
Racor en T, ajustable, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7120 Racor orientable 90°, con cono de junta
Racor orientable 90°, con cono de junta
7 artículo(s)
E 71009 Racor roscado recto de acero inoxidable
Línea ampliada Racor roscado recto de acero inoxidable
8 artículo(s)
E 71109 Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
4 artículo(s)
E 7140 Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
11 artículo(s)
E 72020 Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
4 artículo(s)
E 72030 Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
4 artículo(s)
Mostrando 10 de 10

Selección de la tienda

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total neto
Ir al carrito
El configurador está tardando más de lo previsto en cargarse.
Compruebe su conexión a internet e inténtelo de nuevo.

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.