9 producto(s) encontrado(s)
9 producto(s) encontrado(s)
E 5028 columna guía lisa para guiado compacto
E 5028
columna guía lisa para guiado compacto
71 artículo(s)
E 5213 Jaula de bolas
E 5213
Jaula de bolas
42 artículo(s)
E 5214 Casquillo con jaula de bolas de latón, para encolar
E 5214
Casquillo con jaula de bolas de latón, para encolar
83 artículo(s)
E 5226 Jaula de bolas con anillo de retención
E 5226
Jaula de bolas con anillo de retención
58 artículo(s)
E 5227 Casquillo con jaula de bolas de aluminio, para encolar
E 5227
Casquillo con jaula de bolas de aluminio, para encolar
101 artículo(s)
E 5140 Casquillo para jaula de bolas, para encolar
E 5140
Casquillo para jaula de bolas, para encolar
75 artículo(s)
E 5152 Casquillo guía deslizante, autolubricado, para encolar
E 5152
Casquillo guía deslizante, autolubricado, para encolar
35 artículo(s)
E 5156 Casquillo guía deslizante con lubricante sólido, sin valona
E 5156
Casquillo guía deslizante con lubricante sólido, sin valona
50 artículo(s)
E 1355 Centrador fino con jaula de rodillos
Producto nuevo
E 1355
Centrador fino con jaula de rodillos
3 artículo(s)
Mostrando 9 de los 9 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.