Elementos de fijación

Elementos de fijación de calidad conforme a DIN EN ISO. Tornillos de cabeza cilíndrica, tornillos prisioneros, posicionadores, pasadores cilíndricos, tornillos tope y tornillos tope guía listos para enviar.

38 producto(s) encontrado(s)
38 producto(s) encontrado(s)
E 1200 Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal
Tornillo de cabeza cilíndrica con hueco hexagonal
371 artículo(s)
E 12001 Tornillo de cabeza cilíndrica con rosca fina
Producto nuevo Tornillo de cabeza cilíndrica con rosca fina
6 artículo(s)
E 1220 Tornillo de cabeza avellanada con hueco hexagonal
Tornillo de cabeza avellanada con hueco hexagonal
75 artículo(s)
E 1221 Tornillo de cabeza TORX® avellanada
Tornillo de cabeza TORX® avellanada
19 artículo(s)
E 1225 Tornillo alomado con arandela
Tornillo alomado con arandela
6 artículo(s)
E 1226 Tornillo de cabeza cilíndrica plana
Tornillo de cabeza cilíndrica plana
58 artículo(s)
E 1230 Tornillo prisionero con hueco hexagonal
Tornillo prisionero con hueco hexagonal
76 artículo(s)
E 1240 Tornillo tope
Tornillo tope
132 artículo(s)
E 1242 Tornillo tope guía, tolerancia g6
Tornillo tope guía, tolerancia g6
43 artículo(s)
E 1548 Tapón roscado, en acero
Tapón roscado, en acero
11 artículo(s)
E 15481 Tapón roscado con valona, en acero
Tapón roscado con valona, en acero
13 artículo(s)
E 5835 Tornillo de presión, templado
Producto nuevo Tornillo de presión, templado
6 artículo(s)
E 1250 Posicionadora de bola sin valona
Posicionadora de bola sin valona
9 artículo(s)
E 1251 Posicionador de bola con bloqueo de rosca
Producto nuevo Posicionador de bola con bloqueo de rosca
8 artículo(s)
E 12511 Posicionador de bola con hexágono interior y bloqueo de rosca
Posicionador de bola con hexágono interior y bloqueo de rosca
8 artículo(s)
E 1252 Posicionador de bola con muelle reforzado
Posicionador de bola con muelle reforzado
9 artículo(s)
E 1253 Posicionador de bola con muelle reforzado y bloqueo de rosca
Producto nuevo Posicionador de bola con muelle reforzado y bloqueo de rosca
8 artículo(s)
E 1254 Posicionador de bola, punta cilíndrica
Posicionador de bola, punta cilíndrica
7 artículo(s)
E 1255 Posicionador de bola, versión larga
Posicionador de bola, versión larga
7 artículo(s)
E 1260 Posicionadora de bola con valona
Posicionadora de bola con valona
6 artículo(s)
E 1265 Resorte de bola para encajar a presión
Resorte de bola para encajar a presión
6 artículo(s)
E 1296 Retenedor de pasadores
Retenedor de pasadores
7 artículo(s)
E 1300 Pasador cilíndrico m6
Pasador cilíndrico m6
139 artículo(s)
E 1301 Pasador cilíndrico h6
Pasador cilíndrico h6
72 artículo(s)
E 1302 Pasador cilíndrico m6 para agujero ciego
Pasador cilíndrico m6 para agujero ciego
118 artículo(s)
E 1303 Pasador cilíndrico h6 para agujero ciego
Pasador cilíndrico h6 para agujero ciego
52 artículo(s)
E 1340 Chaveta
Chaveta
49 artículo(s)
E 1570 Circlip para taladros
Circlip para taladros
24 artículo(s)
E 1575 Circlip para ejes
Circlip para ejes
31 artículo(s)
E 1585 Arandela de seguridad
Arandela de seguridad
9 artículo(s)
E 1587 Arandela de bloqueo
Arandela de bloqueo
5 artículo(s)
E 5700 Casquillo guía para punzones, con valona
Casquillo guía para punzones, con valona
83 artículo(s)
E 5704 Casquillo guía punzones sin valona
Casquillo guía punzones sin valona
79 artículo(s)
E 5708 Casquillo guía con rosca exterior y valona
Producto nuevo Casquillo guía con rosca exterior y valona
6 artículo(s)
E 90100 Arandela para tornillo de cabeza cilíndrica, galvanizada
Arandela para tornillo de cabeza cilíndrica, galvanizada
5 artículo(s)
E 90120 Arandela para tornillo de cabeza avellanada, galvanizada
Arandela para tornillo de cabeza avellanada, galvanizada
4 artículo(s)
E 90200 Tuerca hexagonal, galvanizada
Tuerca hexagonal, galvanizada
5 artículo(s)
E 90220 Tuerca hexagonal baja, galvanizada
Tuerca hexagonal baja, galvanizada
5 artículo(s)
Mostrando 38 de los 38 productos encontrados
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.