Componentes hidráulicos

Cilindros hidráulicos con una amplia gama de accesorios para todo tipo de aplicaciones de fabricación de moldes.

36 producto(s) encontrado(s)
36 producto(s) encontrado(s)
E 7000 Cilindro compacto con conexión roscada
E 7000
Cilindro compacto con conexión roscada
34 artículo(s)
E 7001 Cilindro compacto con juntas tóricas
E 7001
Cilindro compacto con juntas tóricas
31 artículo(s)
E 7002 Cilindro compacto con conexión roscada frontal
E 7002
Cilindro compacto con conexión roscada frontal
18 artículo(s)
E 7020 Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
E 7020
Cilindro compacto para detección magnética, conexión roscada
30 artículo(s)
E 7021 Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
E 7021
Cilindro compacto para detección magnética, conexión de junta tórica
17 artículo(s)
E 7048 Cilindro de montaje con brida
E 7048
Cilindro de montaje con brida
19 artículo(s)
E 7050 Cilindro roscado, con brida
E 7050
Cilindro roscado, con brida
12 artículo(s)
E 7055 Cilindro con enclavamiento
E 7055
Cilindro con enclavamiento
20 artículo(s)
E 7088 Adaptador para cilindro con enclavamiento
E 7088
Adaptador para cilindro con enclavamiento
4 artículo(s)
E 7084 Acoplamiento para cilindro hidráulico
E 7084
Acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70841 Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
E 70841
Perno de acoplamiento para cilindro hidráulico
7 artículo(s)
E 70842 Alojamiento para perno de acoplamiento
E 70842
Alojamiento para perno de acoplamiento
7 artículo(s)
E 7042 Juego de juntas para cilindro compacto
E 7042
Juego de juntas para cilindro compacto
6 artículo(s)
E 7043 Juntas tóricas para cilindro
E 7043
Juntas tóricas para cilindro
6 artículo(s)
E 7053 Juego de juntas para cilindro de montaje
E 7053
Juego de juntas para cilindro de montaje
6 artículo(s)
E 7054 Juego de juntas para cilindro roscado
E 7054
Juego de juntas para cilindro roscado
5 artículo(s)
E 70554 Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
E 70554
Juego de juntas para cilindro con enclavamiento
5 artículo(s)
E 7060 Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
E 7060
Juego de herramientas para montar cilindros hidráulicos
7 artículo(s)
E 7100 Racor roscado, recto
Línea ampliada
E 7100
Racor roscado, recto
8 artículo(s)
E 71009 Racor roscado recto de acero inoxidable
Línea ampliada
E 71009
Racor roscado recto de acero inoxidable
8 artículo(s)
E 7103 Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
E 7103
Adaptador hidráulico con junta de estanqueidad a ambos lados
5 artículo(s)
E 7110 Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
E 7110
Racor angular ajustable, 90°, con cono de junta
2 artículo(s)
E 71109 Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
E 71109
Racor angular ajustable, 90°, de acero inoxidable
4 artículo(s)
E 7112 Racor en T, ajustable, con cono de junta
E 7112
Racor en T, ajustable, con cono de junta
2 artículo(s)
E 7120 Racor orientable 90°, con cono de junta
E 7120
Racor orientable 90°, con cono de junta
7 artículo(s)
E 7140 Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
E 7140
Tapón roscado con valona y junta de estanqueidad, en acero
11 artículo(s)
E 72020 Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
E 72020
Conector hidráulico con rosca macho, ISO 16028
4 artículo(s)
E 72030 Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
E 72030
Conector hidráulico con rosca hembra, ISO 16028
4 artículo(s)
E 6562 Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
E 6562
Sensor magnético para ranura en T, con cable y conector
1 artículo(s)
E 65620 Sensor magnético para ranura en T, con cable
E 65620
Sensor magnético para ranura en T, con cable
1 artículo(s)
E 6563 Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
E 6563
Sensor magnético para ranura en T, hasta 130 °C
1 artículo(s)
E 6574 Distribuidor de señales simple Y/O
E 6574
Distribuidor de señales simple Y/O
3 artículo(s)
E 6576 Distribuidor de señales doble Y
E 6576
Distribuidor de señales doble Y
2 artículo(s)
E 6615 Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
E 6615
Cable de conexión, enchufe hembra, M8 de 3 polos
6 artículo(s)
E 6586 Equipo de comprobación de sensores de proximidad
E 6586
Equipo de comprobación de sensores de proximidad
1 artículo(s)
E 65740 Distribuidor de señales simple Y/O
E 65740
Distribuidor de señales simple Y/O
1 artículo(s)
Mostrando 36 de los 36 productos encontrados

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito