Artículos 4

ADP
w [°]
d
R
Z
l
l1
d2
l2
d3
WZF 162365/10/ 3
10
3
0.15
3
57
5
2
12
6
WZF 162365/10/ 4
10
4
0.15
3
57
5
3
16
6
WZF 162365/10/ 5
10
5
0.15
3
63
5
4
20
6
WZF 162365/10/ 6
10
6
0.15
3
63
5
5
20
6

Aplicación

Aplicación
P

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

M

No apto/a

Acero inoxidable

K

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

N

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

S

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

H

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

Idóneo/a

Acero y acero de alta aleación

No apto/a

Acero inoxidable

No apto/a

Fundición gris, fundición dúctil y fundición maleable

No apto/a

Aluminio y otros metales no férreos

No apto/a

Aleaciones especiales, superaleaciones y aleaciones de titanio

No apto/a

Acero templado y fundición en coquilla

  • Idóneo/a
  • Apto/a
  • No apto/a

Calculadora de parámetros de corte

Obtenga los parámetros de corte más apropiados para su herramienta con solo unos clics.

Ir a la calculadora

Detalles

Descripción del producto

  • Fresa de forma para contrasalidas

Material

  • Metal duro integral con recubrimiento de TiAlSiN
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.