Artículos 2

ADP
l [m]
Asignación de pines en conector macho
Asignación de pines en conector hembra
Pines
Tipo
Cables conector macho
Cables conector hembra
RHZ 2410/ 3/522/24B4Z/S/M/Y/620/16B2Z/B/S
3
522
620
24 / 16
Resistencia
Cables de alimentación:
24 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
Cables de alimentación:
16 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
RHZ 2410/ 6/522/24B4Z/S/M/Y/620/16B2Z/B/S
6
522
620
24 / 16
Resistencia
Cables de alimentación:
24 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²
Cables de alimentación:
16 x 1,50 mm² Cu,
conductor de puesta a tierra de 1 x 1,50 mm²

Detalles

Descripción del producto

  • Cable para conectar los reguladores de cámara caliente profiTEMP+ y profiTEMP IM, así como la unidad de diagnóstico de cámaras calientes profiTEMP TM con el sistema de cámara caliente
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.