• Portamoldes transversales F/P
  • Mould width: 246
  • Mould length: 296

Artículos 1

b1
b2
S
Material
1730
2083
2085
2311
2312
2343
2343ESU
2714HH
2738
2767
3.4365
206
180
12

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

F 080/246 296/206/ 12/1730 Placa de expulsión Imagen del producto

F 080/246 296/206/ 12/1730

Placa de expulsión

Aquí puede configurar el producto a la medida de sus necesidades.
ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Placas lisas

Aquí se mostrarán las placas lisas o ciegas.

Ir a las placas

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.