E 6120 B
Guía angular en bronce con lubricante sólido
Artículos 6
|
|
ADP
|
s
|
l
|
Forma
|
b
|
b1
|
d1
|
l1
|
s1
|
b2
|
d2
|
l2
|
s2
|
l3
|
l4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 6120B/20x100
|
|
20
|
100
|
D
|
26
|
18
|
9
|
20
|
10
|
9
|
15
|
80
|
10
|
- | - |
|
E 6120B/20x150
|
|
20
|
150
|
D
|
26
|
18
|
9
|
20
|
10
|
9
|
15
|
75
|
10
|
130
|
- |
|
E 6120B/30x100
|
|
30
|
100
|
B
|
32
|
22
|
11
|
20
|
15
|
11
|
- |
80
|
- | - | - |
|
E 6120B/30x150
|
|
30
|
150
|
B
|
32
|
22
|
11
|
20
|
15
|
11
|
- |
75
|
- |
130
|
- |
|
E 6120B/40x160
|
|
40
|
160
|
C
|
40
|
24
|
11
|
15
|
20
|
12
|
18
|
145
|
13
|
- | - |
|
E 6120B/45x200
|
|
45
|
200
|
A
|
50
|
28
|
11
|
20
|
25
|
14
|
18
|
75
|
22
|
125
|
180
|
Detalles
Material
- 2.0598 ≈180 HB / grafito