Vare 6

ADP
s
l
Form
b
b1
d1
l1
s1
b2
d2
l2
s2
l3
l4
E 6120B/20x100
20
100
D
26
18
9
20
10
9
15
80
10
- -
E 6120B/20x150
20
150
D
26
18
9
20
10
9
15
75
10
130
-
E 6120B/30x100
30
100
B
32
22
11
20
15
11
-
80
- - -
E 6120B/30x150
30
150
B
32
22
11
20
15
11
-
75
-
130
-
E 6120B/40x160
40
160
C
40
24
11
15
20
12
18
145
13
- -
E 6120B/45x200
45
200
A
50
28
11
20
25
14
18
75
22
125
180

Detaljer

Materiale

  • 2.0598 ≈180 HB / Grafit
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.