Artículos 3

ADP
s1
b1
l1
b2
l2
s2
l3
E 33601/23/12
23
12
113.5
16
31
5
21.34
E 33601/30/22
30
22
147.5
25.5
41
5
28.74
E 33601/40/31
40
31
181
36.5
48.5
8
42.37

Detalles

Material

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
  • Con recubrimiento DLC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.