Artículos 5

ADP
d1
Carrera
l
l1
Tk1
l2
d3
F0 [daN]
p [bar]
E 6360 4925/ 75/ 15
75
15
100
85
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 25
75
25
120
95
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 38
75
38
150
112
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 50
75
50
180
130
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 63
75
63
210
147
40
8
56
4925
200
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.