商品 5

ADP
d1
冲程
l
l1
Tk1
l2
d3
F0 [daN]
p [bar]
E 6360 4925/ 75/ 15
75
15
100
85
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 25
75
25
120
95
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 38
75
38
150
112
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 50
75
50
180
130
40
8
56
4925
200
E 6360 4925/ 75/ 63
75
63
210
147
40
8
56
4925
200

详情

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。