Artículos 5

ADP
d1
Carrera
l
l1
Tk1
l2
d3
F0 [daN]
p [bar]
E 6360 3180/ 63/ 15
63
15
100
85
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 25
63
25
120
95
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 38
63
38
150
112
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 50
63
50
180
130
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 63
63
63
210
147
34
8
45
3180
200
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.