商品 5

ADP
d1
冲程
l
l1
Tk1
l2
d3
F0 [daN]
p [bar]
E 6360 3180/ 63/ 15
63
15
100
85
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 25
63
25
120
95
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 38
63
38
150
112
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 50
63
50
180
130
34
8
45
3180
200
E 6360 3180/ 63/ 63
63
63
210
147
34
8
45
3180
200

详情

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。