Artículos 6

ADP
d2
l1
l
M
d3
E 5250/20 x 37
19/20
37
40
M 8
23.5
E 5250/25 x 45
24/25
45
48
M 8
28.5
E 5250/32 x 54
32
54
58
M 8
37.5
E 5250/40 x 64
40
64
68
M 8
45.5
E 5250/50 x 64
50
64
68
M 8
55.5
E 5250/63 x 75
63
75
80
M12
67

Detalles

Material

  • 1.7131 ≈660 N/mm²
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.