Artículos 48

ADP
d1
Lo
Fn [N]
Sn
d1f
d2
E 1558/ 16 x 12
16
12
1720
3.7
21
6.5
E 1558/ 16 x 16
16
16
1780
4.8
21
6.5
E 1558/ 16 x 20
16
20
1800
6
21
6.5
E 1558/ 16 x 25
16
25
1850
7.5
21
6.5
E 1558/ 20 x 16
20
16
2450
4.8
26
8.5
E 1558/ 20 x 20
20
20
2500
6
26
8.5
E 1558/ 20 x 25
20
25
2650
7.4
26
8.5
E 1558/ 20 x 32
20
32
2600
9.3
26
8.5
E 1558/ 25 x 20
25
20
5200
5.9
33
10.5
E 1558/ 25 x 25
25
25
5300
7.6
33
10.5
E 1558/ 25 x 32
25
32
5300
9.7
33
10.5
E 1558/ 25 x 40
25
40
5200
12
33
10.5
E 1558/ 32 x 32
32
32
6300
9.4
42
13.5
E 1558/ 32 x 40
32
40
6400
12
42
13.5
E 1558/ 32 x 50
32
50
6500
14.7
42
13.5
E 1558/ 32 x 63
32
63
6500
18.5
42
13.5
E 1558/ 40 x 32
40
32
11200
9.3
52
13.5
E 1558/ 40 x 40
40
40
11600
12
52
13.5
E 1558/ 40 x 50
40
50
12000
14.8
52
13.5
E 1558/ 40 x 63
40
63
12100
18.7
52
13.5
E 1558/ 40 x 80
40
80
12100
23.5
52
13.5
E 1558/ 50 x 32
50
32
18200
9.7
65
17
E 1558/ 50 x 40
50
40
18500
11.3
65
17
E 1558/ 50 x 50
50
50
18300
14.5
65
17
E 1558/ 50 x 63
50
63
18100
18
65
17
E 1558/ 50 x 80
50
80
17500
23.5
65
17
E 1558/ 50 x 100
50
100
17200
29
65
17
E 1558/ 63 x 32
63
32
28000
8
82
17
E 1558/ 63 x 40
63
40
29000
11.5
82
17
E 1558/ 63 x 50
63
50
30000
14
82
17

Detalles

Descripción del producto

  • DIN ISO 10069-1
  • Temperatura máxima: 80 °C

Material

  • PUR (90 Shore A)
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.