Artículos 4

ADP
s1
b1
l1
d1
b2
l2
s2
l3
l4
l5
E 33001/10/10/100
10
10
100
6.5
14
16
2.5
9.1
3
17.4
E 33001/10/12/100
10
12
100
6.5
16
16
2.5
9.1
3
17.4
E 33001/12/10/100
12
10
100
6.5
14
17
2.5
9.8
3.7
18.1
E 33001/12/12/100
12
12
100
6.5
16
17
2.5
9.8
3.7
18.1

Detalles

Material

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.