Artículos 1

ADP
b1
Unid./unid. embalaje
b
d
h
d1
h1
b2
HER 1622/15
15
1
51
18
41
6.8
6
40

Detalles

Descripción del producto

  • Es compatible con los adaptadores ITS-50
  • Con alojamiento para chip
  • Tornillos de fijación incluidos

Material

  • 3.3547

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

HER 1622/15 Portaelectrodo con pasadores, en aluminio Imagen del producto

HER 1622/15

Portaelectrodo con pasadores, en aluminio

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.