Είδος 9

ADP
d1
l
l1
s1
l2
d4
l4
E 1310/10
10
24
12
0.8
3.3
M 4
4.85
E 1310/12
12
34
17
0.8
4.5
M 4
5.5
E 1310/14
14
34
17
1.0
6
M 5
4.5
E 1310/16
16
34
17
1.0
6
M 5
4.5
E 1310/20
20
54
27
1.5
9
M 8
9.3
E 1310/24
24
54
27
1.5
9.5
M 8
9.3
E 1310/26
26
54
27
1.5
10
M 8
9.3
E 1310/30
30
72
36
2.0
14
M10
11
E 1310/42
42
92
46
2.0
18
M10
16.3

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • ≈ DIN ISO 8406

Οφέλη

  • Τερματικό κεντράρισμα άκρου υψηλής ακρίβειας για εξοικονόμηση χώρου, οριζόντια εγκατάσταση

Υλικό

  • 1.7131 ≈60 HRC
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.