Produkte
Eigenschaften
Bezeichnung nach
Festigkeit
Max. 230 HB
(≈ max. 780 N/mm²)
Richtanalyse
Wärmeleitfähigkeit bei 100 °C
26 W/(mK)
Charakter
Hochlegierter Warmarbeitsstahl, hohe Warmfestigkeit, hoher Warmverschleißwiderstand, gute Zähigkeit, Wärmeleitfähigkeit und Warmrissunempfindlichkeit, nur bedingt wasserkühlbar
Bei sehr hohen Anforderungen als *ESU (Elektroschlacke umgeschmolzen) lieferbar
Anwendung
Bearbeitung durch
Möglich:
Polieren, Ätzen, Erodieren, Nitrieren
Hartverchromen
Bei Sonderfällen
Verwendung
Standardwerkstoff für Warmarbeitswerkzeuge, Strangpresswerkzeuge, Gesenke, Werkzeuge für die Kunststoffverarbeitung
Wärmebehandlung
Weichglühen:
750 bis 800 °C ca. 4 bis 5 Stunden
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C
Weitere Abkühlung in Luft, max. 230 HB
Härten:
1.020 bis 1.060 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl
Erzielbare Härte: 54 HRC
Anlassen:
Langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten
Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke
TechnikTipp
- Korrosionsempfindlich
- Während der Bearbeitung auf durchgehenden Korrosionsschutz achten (speziell beim Drahterodieren)
- 1.2344 ESU ist für Hochglanzpolituren sehr gut geeignet