Produkte
Eigenschaften
Bezeichnung nach
Festigkeit
Max. 230 HB
(≈ max. 780 N/mm²)
Richtanalyse
Wärmeleitfähigkeit bei 200 °C
27 W/(mK)
Charakter
Hochlegierter Warmarbeitsstahl mit hoher Zähigkeit und Warmfestigkeit, Warmrissunempfindlichkeit sowie guter Wärmeleitfähigkeit
Bei sehr hohen Anforderungen als *ESU (Elektroschlacke umgeschmolzen) lieferbar
Anwendung
Bearbeitung durch
Gut möglich:
Polieren
Sehr gut möglich (Narben):
Ätzen
Erodieren:
Im gehärteten und angelassenen Zustand nochmals ca. 20 °C unter der letzten Anlasstemperatur entspannen
Nitrieren:
Erhöht die Verschleißfestigkeit und verhindert das Kleben von Gießmaterial
Hartverchromen
Bei Sonderfällen
Verwendung
Formplatten und Formeinsätze für Kunststoff-Spritzgießwerkzeuge
*ESU für Anwendungen im Druckguss (AI, Mg, Zn)
Wärmebehandlung
Weichglühen:
750 bis 800 °C ca. 4 bis 5 Stunden
Geregelte langsame Ofenabkühlung mit 10 bis 20 °C pro Stunde bis ca. 600 °C
Weitere Abkühlung in Luft, max. 205 HB
Härten:
1.000 bis 1.040 °C
15 bis 30 Minuten Härtetemperatur halten
Abschrecken in Wasser/Öl/Luft
Erzielbare Härte: 50–56 HRC
Nitrieren:
Vor dem Nitrieren empfiehlt sich Spannungsarmglühen bei 550 °C (Meusburger Standard).
Eine Behandlung bei 525 °C in Ammoniakgas ergibt eine Oberflächenhärte von ca. 55 HRC.
Anlassen:
Langsames Erwärmen auf Anlasstemperatur unmittelbar nach dem Härten
Mindesthaltezeit im Ofen: 1 Stunde pro 20 mm Werkstückdicke
Mehrmaliges Anlassen ist zu empfehlen
TechnikTipp
- Korrosionsempfindlich
- Während der Bearbeitung auf durchgehenden Korrosionsschutz achten (speziell beim Drahterodieren)
- 1.2343 ESU ist für Hochglanzpolituren sehr gut geeignet