Artikel 16

ADP
s
b
l
A
m
b1
d1
l1
r1
s1
t1
b2
l2
s2
b3
l3
b4
E 3120/10/6/ 40
10
6
40
2
M5
10
M 6
27
4
17.7
10
7
17
7
18.7
-
6.5
E 3120/10/6/ 50
10
6
50
2
M5
10
M 6
37
4
17.7
10
7
27
7
18.7
-
6.5
E 3120/10/6/ 60
10
6
60
2
M5
10
M 6
47
4
17.7
10
7
37
7
18.7
-
6.5
E 3120/10/6/ 80
10
6
80
2
M5
10
M 6
67
4
17.7
10
7
57
7
18.7
-
6.5
E 3120/12/6/ 50
12
6
50
2
M5
10
M 6
37
4
19.7
10
7
27
7
18.7
-
6.5
E 3120/12/6/ 60
12
6
60
2
M5
10
M 6
47
4
19.7
10
7
37
7
18.7
-
6.5
E 3120/12/6/ 70
12
6
70
2
M5
10
M 6
57
4
19.7
10
7
47
7
18.7
-
6.5
E 3120/12/6/ 90
12
6
90
3
M5
10
M 6
77
4
19.7
10
7
67
7
18.7
10
6.5
E 3120/14/6/ 50
14
6
50
2
M6
12
M 8
35
5
22.7
12
9
24
9
20.7
-
7.5
E 3120/14/6/ 60
14
6
60
2
M6
12
M 8
45
5
22.7
12
9
34
9
20.7
-
7.5
E 3120/14/6/ 80
14
6
80
2
M6
12
M 8
65
5
22.7
12
9
54
9
20.7
-
7.5
E 3120/14/6/100
14
6
100
3
M6
12
M 8
85
5
22.7
12
9
74
9
20.7
11
7.5
E 3120/18/6/ 60
18
6
60
2
M6
12
M 8
45
5
26.7
12
9
34
9
20.7
-
7.5
E 3120/18/6/ 70
18
6
70
2
M6
12
M 8
55
5
26.7
12
9
44
9
20.7
-
7.5
E 3120/18/6/ 90
18
6
90
2
M6
12
M 8
75
5
26.7
12
9
64
9
20.7
-
7.5
E 3120/18/6/110
18
6
110
3
M6
12
M 8
95
5
26.7
12
9
84
9
20.7
11
7.5

Details

Material

  • 1.2842 ≈56 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.