Vare 6

ADP
d1
YY
a
h
l1
d2
E 5671/3,1/26
3.1
26
0.3
1.2
12.7
M 1,6 x 0,2
E 5671/3,1/27
3.1
27
0.3
1.2
12.7
M 1,6 x 0,2
E 5671/3,1/28
3.1
28
0.3
1.2
12.7
M 1,6 x 0,2
E 5671/4,6/26
4.6
26
0.5
1.8
13.5
M 2,5 x 0,35
E 5671/4,6/27
4.6
27
0.5
1.8
13.5
M 2,5 x 0,35
E 5671/4,6/28
4.6
28
0.5
1.8
13.5
M 2,5 x 0,35

Detaljer

Materiale

  • 1.2379 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.