Vare 3

ADP
b1
l1
b2
d2
l2
b3
b4
d4
t4
t5
Visk 1
Visk 2
Visk 3
E 16935/18
18
22
8
M 5
5.5
15.7
4.5
4
9.5
5.5
- 35g
- 25g
- 15g
E 16935/25
25
26
10
M 5
5.5
21.8
6
6
11.6
6.5
- 120g
- 75g
- 50g
E 16935/30
30
30
12
M 6
6.5
26
7
8
14.5
7.5
-1000g
- 500g
- 300g

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Ikke egnet til fyldte kunststoffer

Materiale

  • 1.3343 ≈54+2 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.