E 16935
Alagút beömlőbetét, közepes kontúr
Árucikk 3
|
|
ADP
|
b1
|
l1
|
b2
|
d2
|
l2
|
b3
|
b4
|
d4
|
t4
|
t5
|
Visk 1: Alacsony viszkozitás (könnyen folyó)
|
Visk 2: Közepes viszkozitás
|
Visk 3: Nagy viszkozitás (viszkózus folyás)
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 16935/18
|
|
18
|
22
|
8
|
M 5
|
5.5
|
15.7
|
4.5
|
4
|
9.5
|
5.5
|
- 35g
|
- 25g
|
- 15g
|
|
E 16935/25
|
|
25
|
26
|
10
|
M 5
|
5.5
|
21.8
|
6
|
6
|
11.6
|
6.5
|
- 120g
|
- 75g
|
- 50g
|
|
E 16935/30
|
|
30
|
30
|
12
|
M 6
|
6.5
|
26
|
7
|
8
|
14.5
|
7.5
|
-1000g
|
- 500g
|
- 300g
|
Részletek
Termékleírás
- Nem alkalmas töltött műanyagokhoz
Anyag
- 1.3343 ≈54+2 HRC
Dokumentumok
Önnek ajánlott