Vare 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22049/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 22049/13/13
13
13
53
25
22
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar
  • Maksimal temperatur (Olie): 200 °C
  • Maksimal temperatur (Vand): 150 °C

Materiale

  • 1.4305
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.