Artikel 2

ADP
d1
d2
l1
l2
d3
d4
E 22049/ 9/ 9
9
9
42
22
17
6
E 22049/13/13
13
13
53
25
22
9

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Högsta tryck: 15 bar
  • Högsta temperatur (olja): 200°C
  • Högsta temperatur (vatten): 150°C

Material

  • 1.4305
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.