Vare 13

ADP
d1
d2
l1
l2
b3
d3
b4
d4
b5
d5
l5
b6
Visk 1
Visk 2
Visk 3
F [mm²] [mm²]
E 1680/ 6/0,6
6
0.6
17
0.6
2.5
1.9
- -
2.75
M 4
10
2.5
- 3g
- 2g
- 1g
0.14
E 1680/ 8/0,6
8
0.6
22
0.6
3.25
1.9
- -
3
M 4
13
3
- 5g
- 4g
- 3g
0.14
E 1680/ 8/0,8
8
0.8
22
0.6
3.25
2.1
- -
3
M 4
13
3
- 5g
- 4g
- 3g
0.25
E 1680/10/0,8
10
0.8
22
0.8
4
2.2
4.6
3
4
M 5
12
4
- 30g
- 20g
- 12g
0.25
E 1680/10/1,2
10
1.2
22
0.8
4
2.6
4.6
3
4
M 5
12
4
- 30g
- 20g
- 12g
0.55
E 1680/10/1,6
10
1.6
22
0.8
4
3
4.6
3
4
M 5
12
4
- 30g
- 20g
- 12g
0.98
E 1680/12/1,2
12
1.2
22
0.8
5
2.6
5.4
4
5
M 5
11
5
- 50g
- 35g
- 25g
0.55
E 1680/12/1,6
12
1.6
22
0.8
5
3
5.4
4
5
M 5
11
5
- 50g
- 35g
- 25g
0.98
E 1680/12/2,0
12
2
22
0.8
5
3.4
5.4
4
5
M 5
11
5
- 50g
- 35g
- 25g
1.52
E 1680/14/1,6
14
1.6
22
0.8
6
3
6.4
4
6
M 6
10
6
-200g
-120g
- 75g
0.98
E 1680/14/2,0
14
2
22
0.8
6
3.4
6.4
4
6
M 6
10
6
-200g
-120g
- 75g
1.52
E 1680/14/2,4
14
2.4
22
0.8
6
3.8
6.4
4
6
M 6
10
6
-200g
-120g
- 75g
2.18
E 1680/14/2,8
14
2.8
22
0.8
6
4.2
6.4
4
6
M 6
10
6
-200g
-120g
- 75g
2.95

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Velegnet til plastik, med op til 60% glas
  • Forskydning af afrivningspunktet fra synsfeltet

Materiale

  • 1.3343 ≈60 HRC
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.