Vare 10

ADP
d1
d2
b
l1
l2
d3
d4
d8
E 2110/10/1,3
10
1.3
3
15
150
4
0.8
2
E 2110/10/1,6
10
1.6
3
15
150
4
1.2
2
E 2110/10/2,4
10
2.4
3
15
150
4
1.8
2
E 2110/16/1,6
16
1.6
5.5
20
200
6
1.2
3
E 2110/16/2,4
16
2.4
5.5
20
200
6
1.8
3
E 2110/16/3,3
16
3.3
5.5
20
200
6
2.5
3
E 2110/25/4
25
4
9.8
30
200
12
3.2
7
E 2110/25/5
25
5
9.8
30
200
12
4
7
E 2110/25/6
25
6
9.8
30
200
12
5
7
E 2110/25/8
25
8
9.8
30
200
12
7
7

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimal temperatur (Vand): 100 °C
  • Maksimal temperatur (Olie): 170 °C

Materiale

  • 1.4301 / FKM (Viton)
  • Rustfri
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.