Vare 9

ADP
d2
d1
l
SW
l2
d4
d5
E 2018/ 9/ 8/ 63
9
8
63
9
21
5
5
E 2018/ 9/ 8/100
9
8
100
9
21
5
5
E 2018/ 9/10/120
9
10
120
11
21
6
6
E 2018/ 9/10/240
9
10
240
11
21
6
6
E 2018/ 9/10/360
9
10
360
11
21
6
6
E 2018/13/12/150
13
12
150
15
23
6
9
E 2018/13/14/150
13
14
150
15
23
9
9
E 2018/13/14/300
13
14
300
15
23
9
9
E 2018/13/14/450
13
14
450
15
23
9
9

Detaljer

Produktbeskrivelse

  • Maksimalt tryk: 15 bar

Fordele

  • Kompatibel med europæiske standarder

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.