Položek 3

ADP
d1
l
d2
l2
d3
E 93200/ 6
M 6
15
12
10
24
E 93200/ 8
M 8
18
16
12
30
E 93200/10
M10
23
20
15
36

Podrobnosti

Popis produktu

  • DIN 466

Materiál

  • 1.0718
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.