商品 3

ADP
d1
l
d2
l2
d3
E 93200/ 6
M 6
15
12
10
24
E 93200/ 8
M 8
18
16
12
30
E 93200/10
M10
23
20
15
36

详情

Product description

  • DIN 466

Material

  • 1.0718

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。