E 1545
Systemové tlačné pružiny, velmi vysoké zatížení, žluté
Položek 103
|
|
ADP
|
d2
|
Lo
|
c: Tuhost pružiny (přírůstek síly na mm zdvihu pružiny)
|
F1
[N]
|
S1
|
F2
[N]
|
S2
|
Fn
[N]
|
Sn
|
d1
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 1545/10 x 25
|
|
10
|
25
|
36.8
|
158
|
4.3
|
184
|
5
|
228
|
6.2
|
5
|
|
E 1545/10 x 32
|
|
10
|
32
|
27.9
|
151
|
5.4
|
179
|
6.4
|
223
|
8
|
5
|
|
E 1545/10 x 38
|
|
10
|
38
|
23.7
|
154
|
6.5
|
180
|
7.6
|
225
|
9.5
|
5
|
|
E 1545/10 x 44
|
|
10
|
44
|
19.2
|
144
|
7.5
|
169
|
8.8
|
211
|
11
|
5
|
|
E 1545/10 x 51
|
|
10
|
51
|
16.5
|
144
|
8.7
|
168
|
10.2
|
210
|
12.7
|
5
|
|
E 1545/10 x 64
|
|
10
|
64
|
13.2
|
144
|
10.9
|
169
|
12.8
|
211
|
16
|
5
|
|
E 1545/10 x 76
|
|
10
|
76
|
10.9
|
141
|
12.9
|
166
|
15.2
|
207
|
19
|
5
|
|
E 1545/10 x 305
|
|
10
|
305
|
2.6
|
135
|
51.9
|
159
|
61
|
198
|
76.3
|
5
|
|
E 1545/12,5 x 25
|
|
12.5
|
25
|
58.5
|
252
|
4.3
|
293
|
5
|
363
|
6.2
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 32
|
|
12.5
|
32
|
43.9
|
237
|
5.4
|
281
|
6.4
|
351
|
8
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 38
|
|
12.5
|
38
|
36
|
234
|
6.5
|
274
|
7.6
|
342
|
9.5
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 44
|
|
12.5
|
44
|
30.3
|
227
|
7.5
|
267
|
8.8
|
333
|
11
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 51
|
|
12.5
|
51
|
26.2
|
228
|
8.7
|
267
|
10.2
|
333
|
12.7
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 64
|
|
12.5
|
64
|
21.2
|
231
|
10.9
|
271
|
12.8
|
339
|
16
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 76
|
|
12.5
|
76
|
17.1
|
221
|
12.9
|
260
|
15.2
|
325
|
19
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 89
|
|
12.5
|
89
|
14.5
|
219
|
15.1
|
258
|
17.8
|
322
|
22.2
|
6.3
|
|
E 1545/12,5 x 305
|
|
12.5
|
305
|
4.3
|
223
|
51.9
|
262
|
61
|
328
|
76.3
|
6.3
|
|
E 1545/16 x 25
|
|
16
|
25
|
118
|
507
|
4.3
|
590
|
5
|
732
|
6.2
|
8
|
|
E 1545/16 x 32
|
|
16
|
32
|
89
|
481
|
5.4
|
570
|
6.4
|
712
|
8
|
8
|
|
E 1545/16 x 38
|
|
16
|
38
|
72.1
|
469
|
6.5
|
548
|
7.6
|
685
|
9.5
|
8
|
|
E 1545/16 x 44
|
|
16
|
44
|
60.9
|
457
|
7.5
|
536
|
8.8
|
670
|
11
|
8
|
|
E 1545/16 x 51
|
|
16
|
51
|
52.3
|
455
|
8.7
|
533
|
10.2
|
664
|
12.7
|
8
|
|
E 1545/16 x 64
|
|
16
|
64
|
41.2
|
449
|
10.9
|
527
|
12.8
|
659
|
16
|
8
|
|
E 1545/16 x 76
|
|
16
|
76
|
34.1
|
440
|
12.9
|
518
|
15.2
|
648
|
19
|
8
|
|
E 1545/16 x 89
|
|
16
|
89
|
29.5
|
445
|
15.1
|
525
|
17.8
|
655
|
22.2
|
8
|
|
E 1545/16 x 102
|
|
16
|
102
|
25.6
|
443
|
17.3
|
522
|
20.4
|
653
|
25.5
|
8
|
|
E 1545/16 x 305
|
|
16
|
305
|
8.4
|
436
|
51.9
|
512
|
61
|
641
|
76.3
|
8
|
|
E 1545/20 x 25
|
|
20
|
25
|
293
|
1260
|
4.3
|
1465
|
5
|
1817
|
6.2
|
10
|
|
E 1545/20 x 32
|
|
20
|
32
|
224
|
1210
|
5.4
|
1434
|
6.4
|
1792
|
8
|
10
|
|
E 1545/20 x 38
|
|
20
|
38
|
177
|
1151
|
6.5
|
1345
|
7.6
|
1682
|
9.5
|
10
|
Podrobnosti
Popis produktu
- DIN ISO 10243
- Maximální teplota: 250 °C