Izdelek 103

ADP
d2
Lo
c [N/mm]
F1 [N]
S1
F2 [N]
S2
Fn [N]
Sn
d1
E 1545/10 x 25
10
25
36.8
158
4.3
184
5
228
6.2
5
E 1545/10 x 32
10
32
27.9
151
5.4
179
6.4
223
8
5
E 1545/10 x 38
10
38
23.7
154
6.5
180
7.6
225
9.5
5
E 1545/10 x 44
10
44
19.2
144
7.5
169
8.8
211
11
5
E 1545/10 x 51
10
51
16.5
144
8.7
168
10.2
210
12.7
5
E 1545/10 x 64
10
64
13.2
144
10.9
169
12.8
211
16
5
E 1545/10 x 76
10
76
10.9
141
12.9
166
15.2
207
19
5
E 1545/10 x 305
10
305
2.6
135
51.9
159
61
198
76.3
5
E 1545/12,5 x 25
12.5
25
58.5
252
4.3
293
5
363
6.2
6.3
E 1545/12,5 x 32
12.5
32
43.9
237
5.4
281
6.4
351
8
6.3
E 1545/12,5 x 38
12.5
38
36
234
6.5
274
7.6
342
9.5
6.3
E 1545/12,5 x 44
12.5
44
30.3
227
7.5
267
8.8
333
11
6.3
E 1545/12,5 x 51
12.5
51
26.2
228
8.7
267
10.2
333
12.7
6.3
E 1545/12,5 x 64
12.5
64
21.2
231
10.9
271
12.8
339
16
6.3
E 1545/12,5 x 76
12.5
76
17.1
221
12.9
260
15.2
325
19
6.3
E 1545/12,5 x 89
12.5
89
14.5
219
15.1
258
17.8
322
22.2
6.3
E 1545/12,5 x 305
12.5
305
4.3
223
51.9
262
61
328
76.3
6.3
E 1545/16 x 25
16
25
118
507
4.3
590
5
732
6.2
8
E 1545/16 x 32
16
32
89
481
5.4
570
6.4
712
8
8
E 1545/16 x 38
16
38
72.1
469
6.5
548
7.6
685
9.5
8
E 1545/16 x 44
16
44
60.9
457
7.5
536
8.8
670
11
8
E 1545/16 x 51
16
51
52.3
455
8.7
533
10.2
664
12.7
8
E 1545/16 x 64
16
64
41.2
449
10.9
527
12.8
659
16
8
E 1545/16 x 76
16
76
34.1
440
12.9
518
15.2
648
19
8
E 1545/16 x 89
16
89
29.5
445
15.1
525
17.8
655
22.2
8
E 1545/16 x 102
16
102
25.6
443
17.3
522
20.4
653
25.5
8
E 1545/16 x 305
16
305
8.4
436
51.9
512
61
641
76.3
8
E 1545/20 x 25
20
25
293
1260
4.3
1465
5
1817
6.2
10
E 1545/20 x 32
20
32
224
1210
5.4
1434
6.4
1792
8
10
E 1545/20 x 38
20
38
177
1151
6.5
1345
7.6
1682
9.5
10

Podrobnosti

Opis izdelka

  • DIN ISO 10243
  • Maksimalna temperatura: 250 °C
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu einem gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbaueile auf technische Kompatibilität.