Položek 2

ADP
d1
l1
l2
b3
r3
s3
b5
l5
E 3244/10/250
10
250
14
6.1
10
10
10
5
E 3244/15/250
15
250
14
6.1
10
10
10
5

Podrobnosti

Materiál

  • 1.2344 ≈40 HRC
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.