Položek 48

ADP
s
b1
Materiál
b
l
d1
l1
s1
s3
l5
E 3016/ 8/ 12/2311
8
12
2311
17.5
72
7
5.75
3
1.5
2.37
E 3016/ 8/ 12/2343 ESU
8
12
2343ESU
17.5
72
7
5.75
3
1.5
2.37
E 3016/ 8/ 16/2311
8
16
2311
21.5
72
9
6.75
3
1.5
2.37
E 3016/ 8/ 16/2343 ESU
8
16
2343ESU
21.5
72
9
6.75
3
1.5
2.37
E 3016/ 8/ 20/2343 ESU
8
20
2343ESU
25.5
72
9
6.75
3
1.5
2.37
E 3016/ 8/ 25/2311
8
25
2311
30.5
72
9
6.75
3
1.5
2.37
E 3016/ 8/ 25/2343 ESU
8
25
2343ESU
30.5
72
9
6.75
3
1.5
2.37
E 3016/10/ 12/2343 ESU
10
12
2343ESU
17.5
74
7
5.75
5
1.5
3.09
E 3016/10/ 16/2343 ESU
10
16
2343ESU
21.5
74
9
6.75
5
1.5
3.09
E 3016/10/ 20/2311
10
20
2311
25.5
74
11
7.75
5
1.5
3.09
E 3016/10/ 20/2343 ESU
10
20
2343ESU
25.5
74
11
7.75
5
1.5
3.09
E 3016/10/ 25/2343 ESU
10
25
2343ESU
30.5
74
11
7.75
5
1.5
3.09
E 3016/10/ 32/2311
10
32
2311
37.5
74
11
7.75
5
1.5
3.09
E 3016/10/ 32/2343 ESU
10
32
2343ESU
37.5
74
11
7.75
5
1.5
3.09
E 3016/12/ 12/2311
12
12
2311
17.5
76
7
5.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 12/2343 ESU
12
12
2343ESU
17.5
76
7
5.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 16/2311
12
16
2311
21.5
76
9
6.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 16/2343 ESU
12
16
2343ESU
21.5
76
9
6.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 20/2311
12
20
2311
27
76
11
7.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 20/2343 ESU
12
20
2343ESU
27
76
11
7.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 25/2311
12
25
2311
32
76
11
7.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 25/2343 ESU
12
25
2343ESU
32
76
11
7.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 32/2311
12
32
2311
39
76
11
7.75
6
1.5
3.82
E 3016/12/ 32/2343 ESU
12
32
2343ESU
39
76
11
7.75
6
1.5
3.82
E 3016/16/ 20/2311
16
20
2311
29
78
11
7.75
8
1.5
5.28
E 3016/16/ 20/2343 ESU
16
20
2343ESU
29
78
11
7.75
8
1.5
5.28
E 3016/16/ 25/2311
16
25
2311
34
78
11
7.75
8
1.5
5.28
E 3016/16/ 25/2343 ESU
16
25
2343ESU
34
78
11
7.75
8
1.5
5.28
E 3016/16/ 32/2311
16
32
2311
41
78
11
7.75
8
1.5
5.28
E 3016/16/ 32/2343 ESU
16
32
2343ESU
41
78
11
7.75
8
1.5
5.28

Podrobnosti

Materiál

  • 1.2343 ESU ≈52 HRC
  • 1.2311 ≈1080 N/mm²
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.